• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Einschraub-Stutzen

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Einschraub-Stutzen
  • Mengenrabatt

Material: SUS316L, nominal diameters: 1/8B(6A), 1/4B(8A), 1/2B(15A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC2-UM-EP-316L
CVC2-UM-STD-316L
CVC4-UM-EP-316L
CVC4-UM-STD-316L
CVC8-UM-EP-316L
CVC8-UM-STD-316L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Güte Länge L
(mm)

86.51 €

Verfügbar auf Anfrage 1/8B (6A)Elektropoliert28.70

82.44 €

Verfügbar auf Anfrage 1/8B (6A)Mechanisch poliert28.70

46.29 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)Elektropoliert39.40

38.44 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)Mechanisch poliert39.40

61.00 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)Elektropoliert46.70

48.25 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)Mechanisch poliert46.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Überwurfmutter (Anschlussstück mit Dichtung) Ausführung mit mehreren Abgängen Eingeschraubt
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas
Ausführung Einschraubverschraubung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support