Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Kreuzverschraubung

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Kreuzverschraubung
  • Mengenrabatt

Material: SUS316L; nominal diameters: 1/8B(6A), 1/4B(8A), 1/2B(15A)
· For use with air and gas.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC2-UC-EP-316L
CVC2-UC-STD-316L
CVC4-UC-EP-316L
CVC4-UC-STD-316L
CVC8-UC-EP-316L
CVC8-UC-STD-316L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Güte Länge L
(mm)

144.20 €

Verfügbar auf Anfrage 1/8B (6A)Elektropoliert45.20

124.57 €

Verfügbar auf Anfrage 1/8B (6A)Mechanisch poliert45.20

166.85 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)Elektropoliert54.40

147.22 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)Mechanisch poliert54.40

140.42 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)Elektropoliert73.60

121.55 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)Mechanisch poliert73.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Überwurfmutter (Anschlussstück mit Dichtung) Ausführung mit mehreren Abgängen Eingeschraubt
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas
Ausführung Kreuzstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support