Bewegliche Rolle

Bewegliche Rolle

Standard performance / maximum capability (t): 0.3
· Roller material: Urethane
· Number of rollers (Pcs): 32
· Body material: Iron
· Overall length (mm): 460 to 700

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00060498

Teilenummer
00060498
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

36.75 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Standard Maximale Kapazität(t) 0.3 Rollenmaterial Polyurethankautschuk
Anzahl Rollen(Stück) 32 Werkstoff Grundkörper Eisen Gesamtlänge(mm) 460~700

Sie befinden sich auf der Seite für Bewegliche Rolle, die Teilenummer ist 00060498.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00060498.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support