• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupferrohr-Ringtyp-Anschlüsse (für die Instrumentation) Halbstutzen

Kupferrohr-Ringtyp-Anschlüsse (für die Instrumentation) Halbstutzen
  • Mengenrabatt

Material: Bronze
· Applicable fluids: water, air, and oil
· Connection type: Screw <=> Pipe.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUC-1101R-BS
GUC-1102R-BS
GUC-1103R-BS
GUC-1104R-BS
GUC-1201R-BS
GUC-1202R-BS
GUC-1203R-BS
GUC-1204R-BS
GUC-1301R-BS
GUC-1302R-BS
GUC-1303R-BS
GUC-1304R-BS
GUC-1401R-BS
GUC-1402R-BS
GUC-1403R-BS
GUC-1404R-BS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

2.11 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 661/8B (6A)

2.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 661/4B (8A)

9.90 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 663/8B (10A)

10.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 661/2B (15A)

2.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 881/8B (6A)

2.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 881/4B (8A)

10.05 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 883/8B (10A)

10.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 881/2B (15A)

9.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10101/8B (6A)

3.68 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10101/4B (8A)

10.41 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10103/8B (10A)

12.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10101/2B (15A)

10.35 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12121/8B (6A)

10.35 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12121/4B (8A)

11.99 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12123/8B (10A)

12.59 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12121/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (Kupferrohr mit Vinylbeschichtung)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Adapter/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 3.43 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support