Hersteller-Teilenummer: E3S-R11 2M
Marke: OMRON
Preis: 187.08 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3S-R11 2M
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt / Transparente Objekte | Erkennungsmethode | Retroreflektierend |
---|---|---|---|---|---|
Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Im Sender/Empfänger integrierter Reflektor | Strahlform | Standard | Lichtquelle | Rote LED |
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polybutylenterephthalat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm) | Bis zu 1.000 | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Retroreflektierende Ausführung (mit MSR-Funktion) | Betriebsumgebung | Standard |
Raumbetriebstemperatur(℃) | 0::40 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP67 |
Max. Kopfbreite(mm) | 21 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 12.4 | Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 42.3 |
Versorgungsspannung(V) | 10-30 VAC | Ausgangsformat | NPN Open Collector-Ausgang | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN, über Schalter umschaltbar |
Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - |
Kabellänge(m) | 2 | Zeitschalter | - | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - |
Punkt-Ø(mm) | - | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 1 | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - |
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - | Laserklasse | - | Form (Verstärker) | - |
Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - | Überblick | Kunststoffgehäuse für horizontale Ausführung |
Form (Strahl) | - | Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | - |
Festigkeit (Zug)(N) | - | Festigkeit (Anzug)(N▪m) | - | Öffnungswinkel(°) | 3-10 (Abstrahlwinkel) |
Material (Messkopf) | Modifiziertes Polyarylat | Befestigungsmethode | Montagehalter (EN 1.4301 äquiv., mit Schraube) | Kombi-Objektiv | - |
Erkennungsabstand(mm) | 1000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fotosensor für die Erkennung transparenter Objekte [E3S], die Teilenummer ist E3S-R11 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3S-R11 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften