• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallschlauch für den Innenbereich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MH-I-1/2-200
MH-I-1/2-250
MH-I-1/2-300
MH-I-1/2-400
MH-I-1/2-500
MH-I-1/2-600
MH-I-1-250
MH-I-3/4-200
MH-I-3/4-250
MH-I-3/4-300
MH-I-3/4-400
NI-MH-I-1/2-200
NI-MH-I-1/2-250
NI-MH-I-1/2-300
NI-MH-I-1/2-400
NI-MH-I-1/2-500
NI-MH-I-1/2-600
NI-MH-I-1-250
NI-MH-I-3/4-250
NI-MH-I-3/4-300
NI-MH-I-3/4-400
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?ID d
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Größe Länge
(mm)
Ausführung

-

auf Anfrage 15301/2200Standardausführung

-

auf Anfrage 15301/2250Standardausführung

-

auf Anfrage 15301/2300Standardausführung

-

auf Anfrage 15301/2400Standardausführung

-

auf Anfrage 15301/2500Standardausführung

-

auf Anfrage 15301/2600Standardausführung

-

auf Anfrage 27501250Standardausführung

-

auf Anfrage 20403/4200Standardausführung

-

auf Anfrage 20403/4250Standardausführung

-

auf Anfrage 20403/4300Standardausführung

-

auf Anfrage 20403/4400Standardausführung

-

auf Anfrage 15301/2200Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 15301/2250Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 15301/2300Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 15301/2400Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 15301/2500Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 15301/2600Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 27501250Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 20403/4250Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 20403/4300Vernickelte Chrom-Beschichtung

-

auf Anfrage 20403/4400Vernickelte Chrom-Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Gas
Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke Pressfittings, Ausführung L Metallbefestigungen B Pressfitting, Ausführung R Metallbefestigungen A
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Litze NA Verbindungsteil, Material Kupfer

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support