Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

PLSM-Fitting, Reduzier-T-Stück für Wartung

PLSM-Fitting, Reduzier-T-Stück für Wartung

[Features]
· PLSM fittings are corrosion resistant mechanical fittings that were developed based on the basic design of SGML fittings and are best suited for buried piping of municipal gas/LP gas.
· Can be used to join 4 different types of pipes, namely one-layer pipes (PLS pipes), two-layer pipes (PLP pipes), white gas pipes (SGP pipes), and polyethylene pipes (PE pipes), by simply changing the junction material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLSM-RST-32X25
PLSM-RST-32X40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße A (zugehörige Teile) Nenngröße B (zugehörige Teile) Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

-

auf Anfrage 251 34.00

-

auf Anfrage 401 1/248.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Stahlrohr Anschlussform T-Stück
Werkstoff Stahl Gewinde-Nenn-Ø M1 1 1/4B (32A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1 1/4B (32A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1
Zulässige Flüssigkeit Gas Oberflächenbehandlung Polyethylen Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support