Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JFE Polybuten-Schlauch, E-Typ-Fitting (elektrisch geschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Platte hinten)

JFE Polybuten-Schlauch, E-Typ-Fitting (elektrisch geschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Platte hinten)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and L-shaped valve sockets (rear flange plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-VLVS-LB-13AXRP1/2

Teilenummer
HF-VLVS-LB-13AXRP1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für JFE Polybuten-Schlauch, E-Typ-Fitting (elektrisch geschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Platte hinten), die Teilenummer ist HF-VLVS-LB-13AXRP1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-VLVS-LB-13AXRP1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support