• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Flanschplatte oben)

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Flanschplatte oben)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and L-shaped valve sockets (front flange plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-VLVS-LU-13AXRC1/2
HF-VLVS-LU-13AXRP1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewinde-Ausführung

-

auf Anfrage Rc

-

auf Anfrage Rp

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung
Nenn-Ø 13A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support