• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Flanschplatten oben und hinten)

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), L-förmige Ventilbuchse (Flanschplatten oben und hinten)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and L-shaped valve sockets (with front and rear flange plates) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-VLVS-L-16AXRP1/2
HF-VLVS-L-20AXRP3/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nennmaß Nenn-Ø

-

auf Anfrage 1/2B16A

-

auf Anfrage 3/4B20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rp Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support