Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), PB-Flanschverbindung (Flachverbinder)

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), PB-Flanschverbindung (Flachverbinder)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and PB flange joints (flat plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-SMKFL-M-20A
HF-SMKFL-M-25A
HF-SMKFL-M-30A
HF-SMKFL-M-40A
HF-SMKFL-M-50A
HF-SMKFL-M-65A
HF-SMKFL-M-75A
HF-SMKFL-M-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

-

auf Anfrage 20A

-

auf Anfrage 25A

-

auf Anfrage 30A

-

auf Anfrage 40A

-

auf Anfrage 50A

-

auf Anfrage 65A

-

auf Anfrage 75A

-

auf Anfrage 100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polybuten Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Sonstige Geeignetes Rohrmaterial Polybuten Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support