Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), T-Reduzierstück Y-Typ

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), T-Reduzierstück Y-Typ

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and Y-type reducing tees manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-YT-16AX13A
HF-YT-20AX13A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

-

auf Anfrage 16A x 13A

-

auf Anfrage 20A x 13A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polybuten Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø 45°-Y-Stück Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support