Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (elektrisch geschweißt), Winkelstück

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (elektrisch geschweißt), Winkelstück

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and elbows manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water, and air
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-L-16A
HF-L-50A
HF-L-65A
HF-L-75A
HF-L-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

-

auf Anfrage 16A

-

auf Anfrage 50A

-

auf Anfrage 65A

-

auf Anfrage 75A

-

auf Anfrage 100A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polybuten Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support