• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), Gewindestutzen (integriert)

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), Gewindestutzen (integriert)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and socket (integrated) with external threads manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-MS-OB-13AXG1/2
HF-MS-OB-13AXR1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewinde-Ausführung

-

auf Anfrage G

-

auf Anfrage R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung
Nenn-Ø 13A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support