A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and valve sockets (with external threads) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HF-VLVS-M-13AXR1/2 |
HF-VLVS-M-16AXR1/2 |
HF-VLVS-M-16AXR3/4 |
HF-VLVS-M-20AXR3/4 |
HF-VLVS-M-25AXR1 |
HF-VLVS-M-30AXR11/4 |
HF-VLVS-M-40AXR11/2 |
HF-VLVS-M-50AXR2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nennmaß | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 1/2B | 13A | ||
- | auf Anfrage | 1/2B | 16A | ||
- | auf Anfrage | 3/4B | 16A | ||
- | auf Anfrage | 3/4B | 20A | ||
- | auf Anfrage | 1B | 25A | ||
- | auf Anfrage | 1 1/4B | 30A | ||
- | auf Anfrage | 1 1/2B | 40A | ||
- | auf Anfrage | 2B | 50A |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Bronze | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Außengewinde, gerade | Geeignetes Rohrmaterial | Polybuten |
Anschlussgewinde-Ausführung | R | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NPb-Behandlung |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.