• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), Buchse mit Innengewinde (integriert)

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), Buchse mit Innengewinde (integriert)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and sockets (integrated) with internal threads manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-FS-OB-13AXRC1/2

Teilenummer
HF-FS-OB-13AXRC1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), Buchse mit Innengewinde (integriert), die Teilenummer ist HF-FS-OB-13AXRC1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-FS-OB-13AXRC1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support