• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), T-Reduzierstück

JFE Polybuten-Schlauch, H-Typ-Fitting (warmgeschweißt), T-Reduzierstück

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and reducing tees manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-RT-16AX13A
HF-RT-20AX13A
HF-RT-20AX16A
HF-RT-25AX13A
HF-RT-25AX16A
HF-RT-25AX20A
HF-RT-30AX13A
HF-RT-30AX16A
HF-RT-30AX20A
HF-RT-30AX25A
HF-RT-40AX13A
HF-RT-40AX16A
HF-RT-40AX20A
HF-RT-40AX25A
HF-RT-40AX30A
HF-RT-50AX13A
HF-RT-50AX16A
HF-RT-50AX20A
HF-RT-50AX25A
HF-RT-50AX30A
HF-RT-50AX40A
HF-RT-65AX25A
HF-RT-65AX30A
HF-RT-65AX40A
HF-RT-65AX50A
HF-RT-75AX25A
HF-RT-75AX30A
HF-RT-75AX40A
HF-RT-75AX50A
HF-RT-75AX65A
HF-RT-100AX50A
HF-RT-100AX65A
HF-RT-100AX75A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

-

auf Anfrage 16A x 13A

-

auf Anfrage 20A x 13A

-

auf Anfrage 20A x 16A

-

auf Anfrage 25A x 13A

-

auf Anfrage 25A x 16A

-

auf Anfrage 25A x 20A

-

auf Anfrage 30A x 13A

-

auf Anfrage 30A x 16A

-

auf Anfrage 30A x 20A

-

auf Anfrage 30A x 25A

-

auf Anfrage 40A x 13A

-

auf Anfrage 40A x 16A

-

auf Anfrage 40A x 20A

-

auf Anfrage 40A x 25A

-

auf Anfrage 40A x 30A

-

auf Anfrage 50A x 13A

-

auf Anfrage 50A x 16A

-

auf Anfrage 50A x 20A

-

auf Anfrage 50A x 25A

-

auf Anfrage 50A x 30A

-

auf Anfrage 50A x 40A

-

auf Anfrage 65A x 25A

-

auf Anfrage 65A x 30A

-

auf Anfrage 65A x 40A

-

auf Anfrage 65A x 50A

-

auf Anfrage 75A x 25A

-

auf Anfrage 75A x 30A

-

auf Anfrage 75A x 40A

-

auf Anfrage 75A x 50A

-

auf Anfrage 75A x 65A

-

auf Anfrage 100A x 50A

-

auf Anfrage 100A x 65A

-

auf Anfrage 100A x 75A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polybuten Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø T-Stück Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support