A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tubes, H-type fittings (heat fusion type), and three-way reducing tees manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polybutene
· Applicable fluids: water and air.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HF-RT-T-16AX13AX13A |
HF-RT-T-16AX13AX16A |
HF-RT-T-20AX13AX13A |
HF-RT-T-20AX13AX20A |
HF-RT-T-25AX20AX20A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 16A x 13A x 13A | ||
- | auf Anfrage | 16A x 13A x 16A | ||
- | auf Anfrage | 20A x 13A x 13A | ||
- | auf Anfrage | 20A x 13A x 20A | ||
- | auf Anfrage | 25A x 20A x 20A |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Polybuten | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | T-Stück | Geeignetes Rohrmaterial | Polybuten |
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.