A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 HIVP conversion adapter socket manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HIVP-HAD-S-HIVP13X13A |
HIVP-HAD-S-HIVP20X16A-PB |
HIVP-HAD-S-HIVP20X16A-PEX |
HIVP-HAD-S-HIVP20X20A-PB |
HIVP-HAD-S-HIVP20X20A-PEX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Verbindungsart | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Geeignetes Rohrmaterial | Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1) (φ) | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Muffe | - | Polyethylen / Polybuten | 17 × 17 | 13 x 13A | ||
- | auf Anfrage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | Muffe | Polybuten | 27 × 22 | 20 x 16A | ||
- | auf Anfrage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | Muffe | Polyethylen | 27 × 22 | 20 x 16A | ||
- | auf Anfrage | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Muffe | - | Polybuten | 27 x 27 | 20 x 20A | ||
- | auf Anfrage | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | Muffe | Polyethylen | 27 x 27 | 20 x 20A |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | PPS-Kunststoff | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.