Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

J One Quick-2, HIVP, Kopfstück mit drehbaren Elementen

J One Quick-2, HIVP, Kopfstück mit drehbaren Elementen

[Features]
· Made of PPS resin so it is light and easy to handle.
· The coupling turns 360°, so the branching direction can be adjusted freely.
· The connection between the header part and pipe features single-touch operation via J One Quick 2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J2HDRHIVP20-13-2K
J2HDRHIVP20-13-3K
J2HDRHIVP20-13-4K
J2HDRHIVP20-13-5K
J2HDRHIVP20-13-6K
J2HDRHIVP20-13-7K
J2HDRHIVP20-13-8K
J2HDRHIVP20-13-9K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Bohrungen

-

auf Anfrage 2

-

auf Anfrage 3

-

auf Anfrage 4

-

auf Anfrage 5

-

auf Anfrage 6

-

auf Anfrage 7

-

auf Anfrage 8

-

auf Anfrage 9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff PPS-Kunststoff Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Sonstige Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 27 × 17
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Nenn-Ø 20A x 13A Passende Rohrausführung Vernetztes Polyethylenrohr

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support