• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

J One Quick-2, Stutzen mit Außengewinde

J One Quick-2, Stutzen mit Außengewinde

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 socket with external threads manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JOQ2-M-10AXR1/2
JOQ2-M-13AXG1/2
JOQ2-M-13AXG3/4
JOQ2-M-13AXR1/2
JOQ2-M-16AXG3/4-PB
JOQ2-M-16AXG3/4-PEX
JOQ2-M-16AXR1/2-PB
JOQ2-M-16AXR1/2-PEX
JOQ2-M-16AXR3/4-PB
JOQ2-M-16AXR3/4-PEX
JOQ2-M-20AXR3/4-PB
JOQ2-M-20AXR3/4-PEX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Anschlussgewinde-Ausführung Gewinde-Nennmaß Nenn-Ø

-

auf Anfrage Polyethylen / Polybuten13R1/2B10A

-

auf Anfrage Polyethylen / Polybuten17G1/2B13A

-

auf Anfrage Polyethylen / Polybuten17G3/4B13A

-

auf Anfrage Polyethylen / Polybuten17R1/2B13A

-

auf Anfrage Polybuten22G3/4B16A

-

auf Anfrage Polyethylen22G3/4B16A

-

auf Anfrage Polybuten22R1/2B16A

-

auf Anfrage Polyethylen22R1/2B16A

-

auf Anfrage Polybuten22R3/4B16A

-

auf Anfrage Polyethylen22R3/4B16A

-

auf Anfrage Polybuten27R3/4B20A

-

auf Anfrage Polyethylen27R3/4B20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support