• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

J One Quick-2, Dichtungskappe (Blau und Pink)

J One Quick-2, Dichtungskappe (Blau und Pink)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 sealing cap (available in blue and pink colors) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Polyethylene
· Applicable fluids: water and air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-SC-B-ISP-2210-B
S-SC-B-ISP-2213-B
S-SC-B-ISP-2513-B
S-SC-B-ISP-2816-B
S-SC-B-ISP-3016-B
S-SC-B-ISP-3620-B
S-SC-P-ISP-2210-P
S-SC-P-ISP-2213-P
S-SC-P-ISP-2513-P
S-SC-P-ISP-2816-P
S-SC-P-ISP-3016-P
S-SC-P-ISP-3620-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Einzelheiten zur Ausführung Größe

-

auf Anfrage Für die Wasserversorgung22 x 10A

-

auf Anfrage Für die Wasserversorgung22 x 13A

-

auf Anfrage Für die Wasserversorgung25 x 13A

-

auf Anfrage Für die Wasserversorgung28 x 16A

-

auf Anfrage Für die Wasserversorgung30 x 16A

-

auf Anfrage Für die Wasserversorgung36 x 20A

-

auf Anfrage Für die Warmwasserversorgung22 x 10A

-

auf Anfrage Für die Warmwasserversorgung22 x 13A

-

auf Anfrage Für die Warmwasserversorgung25 x 13A

-

auf Anfrage Für die Warmwasserversorgung28 x 16A

-

auf Anfrage Für die Warmwasserversorgung30 x 16A

-

auf Anfrage Für die Warmwasserversorgung36 x 20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Polyethylen Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support