• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

J One Quick-2, Kopfstück mit drehbaren Elementen

J One Quick-2, Kopfstück mit drehbaren Elementen

[Features]
· Made of PPS resin so it is light and easy to handle.
· The coupling turns 360°, so the branching direction can be adjusted freely.
· The connection between the header part and pipe features single-touch operation via J One Quick 2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J2HDR3/4-13-2K
J2HDR3/4-13-3K
J2HDR3/4-13-4K
J2HDR3/4-13-5K
J2HDR3/4-13-6K
J2HDR3/4-13-7K
J2HDR3/4-13-8K
J2HDR3/4-13-9K
J2HDR16-13-2K
J2HDR16-13-3K
J2HDR16-13-4K
J2HDR16-13-5K
J2HDR16-13-6K
J2HDR16-13-7K
J2HDR16-13-8K
J2HDR16-13-9K
J2HDR20-13-2K
J2HDR20-13-3K
J2HDR20-13-4K
J2HDR20-13-5K
J2HDR20-13-6K
J2HDR20-13-7K
J2HDR20-13-8K
J2HDR20-13-9K
J2HDR-X16-13-2K
J2HDR-X16-13-3K
J2HDR-X16-13-4K
J2HDR-X16-13-5K
J2HDR-X16-13-6K
J2HDR-X16-13-7K
J2HDR-X16-13-8K
J2HDR-X16-13-9K
J2HDR-X20-13-2K
J2HDR-X20-13-3K
J2HDR-X20-13-4K
J2HDR-X20-13-5K
J2HDR-X20-13-6K
J2HDR-X20-13-7K
J2HDR-X20-13-8K
J2HDR-X20-13-9K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Nenn-Ø Anzahl der Bohrungen Passende Rohrausführung

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A2Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A3Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A4Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A5Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A6Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A7Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A8Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 173/4B x 13A9Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A2Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A3Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A4Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A5Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A6Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A7Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A8Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A9Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A2Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A3Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A4Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A5Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A6Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A7Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A8Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A9Polybutenrohre

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A2Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A3Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A4Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A5Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A6Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A7Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A8Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 22 × 1716A x 13A9Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A2Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A3Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A4Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A5Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A6Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A7Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A8Vernetztes Polyethylenrohr

-

89 Arbeitstage 27 × 1720A x 13A9Vernetztes Polyethylenrohr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff PPS-Kunststoff Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Sonstige Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support