Winkelstück für J One Quick-2 Hydrant (Flanschplatte oben)

Winkelstück für J One Quick-2 Hydrant (Flanschplatte oben)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Elbow for JOQ2 water faucet (front flange plate) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JOQ2-FL-13AXRP1/2

Teilenummer
JOQ2-FL-13AXRP1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelstück für J One Quick-2 Hydrant (Flanschplatte oben), die Teilenummer ist JOQ2-FL-13AXRP1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JOQ2-FL-13AXRP1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support