• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

J One Quick-2, Reduzierbuchse

J One Quick-2, Reduzierbuchse

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 reducing socket manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JOQ2-RS-13AX10A
JOQ2-RS-16AX13A-PB
JOQ2-RS-16AX13A-PEX
JOQ2-RS-20AX13A-PB
JOQ2-RS-20AX13A-PEX
JOQ2-RS-20AX16A-PB
JOQ2-RS-20AX16A-PEX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Rohrmaterial Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Nenn-Ø

-

11 Arbeitstage Polyethylen / Polybuten17 × 1313A x 10A

-

11 Arbeitstage Polybuten22 × 1716A x 13A

-

89 Arbeitstage Polyethylen22 × 1716A x 13A

-

11 Arbeitstage Polybuten27 × 1720A x 13A

-

89 Arbeitstage Polyethylen27 × 1720A x 13A

-

11 Arbeitstage Polybuten27 × 2220A x 16A

-

89 Arbeitstage Polyethylen27 × 2220A x 16A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff PPS-Kunststoff Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Muffe Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support