Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

J One Quick-2 45°-Winkelstück mit Flanschplatte

J One Quick-2 45°-Winkelstück mit Flanschplatte

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 45° elbow with flange plate manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JOQ2-45L-13AXRC1/2

Teilenummer
JOQ2-45L-13AXRC1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 45°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für J One Quick-2 45°-Winkelstück mit Flanschplatte, die Teilenummer ist JOQ2-45L-13AXRC1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JOQ2-45L-13AXRC1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support