• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

J One Quick-2, Stutzen mit Innengewinde und Flanschplatte

J One Quick-2, Stutzen mit Innengewinde und Flanschplatte

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 socket with female threads and flange plate manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JOQ2-F-FL-13AXRC1/2

Teilenummer
JOQ2-F-FL-13AXRC1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für J One Quick-2, Stutzen mit Innengewinde und Flanschplatte, die Teilenummer ist JOQ2-F-FL-13AXRC1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JOQ2-F-FL-13AXRC1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support