J One Quick-2, Stutzen mit Innengewinde und Flanschplatte (Bodenüberstand)

J One Quick-2, Stutzen mit Innengewinde und Flanschplatte (Bodenüberstand)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 socket with female threads and flange plate (floor rise) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JOQ2-F-FL-Y-13AXRC1/2

Teilenummer
JOQ2-F-FL-Y-13AXRC1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für J One Quick-2, Stutzen mit Innengewinde und Flanschplatte (Bodenüberstand), die Teilenummer ist JOQ2-F-FL-Y-13AXRC1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JOQ2-F-FL-Y-13AXRC1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support