• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Übergangsfitting, mechanisch, gerade

Übergangsfitting, mechanisch, gerade

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting mechanical straight manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRM-STR-25
TRM-STR-30
TRM-STR-50
TRM-STR-75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

-

auf Anfrage 25A

-

auf Anfrage 30A

-

auf Anfrage 50A

-

auf Anfrage 75A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff FCMB Geeignetes Fluid Gas
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Gerade Verschraubung Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung Polyethylen-Innenbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support