Übergangsfitting, Reduzierstück, mechanisch, gerade

Übergangsfitting, Reduzierstück, mechanisch, gerade

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting mechanical reducing straight manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRM-RSTR-32X25

Teilenummer
TRM-RSTR-32X25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff FCMB Geeignetes Fluid Gas
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung Polyethylen-Innenbeschichtung Nenn-Ø 32A x 25A

Sie befinden sich auf der Seite für Übergangsfitting, Reduzierstück, mechanisch, gerade, die Teilenummer ist TRM-RSTR-32X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRM-RSTR-32X25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support