Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
HF-R-M-13AXG1/2 |
HF-R-M-13AXR1/2 |
HF-R-M-16AXR1/2 |
HF-R-M-16AXR3/4 |
HF-R-M-20AXR3/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1) (φ) | Anschlussgewinde-Ausführung | Gewinde-Nennmaß | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 17 | G | 1/2B | 13A | ||
- | auf Anfrage | 17 | R | 1/2B | 13A | ||
- | auf Anfrage | 22 | R | 1/2B | 16A | ||
- | auf Anfrage | 22 | R | 3/4B | 16A | ||
- | auf Anfrage | 27 | R | 3/4B | 20A |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Bronze | Geeignetes Fluid | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Muffe | Geeignetes Rohrmaterial | Polybuten |
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NPb-Behandlung |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.