Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H , R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück (für Wasserkasten)

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H , R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück (für Wasserkasten)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polybutene pipe fitting H class-R type water faucet elbow (for water faucet BOX) manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-R-WL-L-BOX-13AXRC1/2
HF-R-WL-L-BOX-13AXRP1/2
HF-R-WL-M-BOX-13AXRC1/2
HF-R-WL-M-BOX-13AXRP1/2
HF-R-WL-S-BOX-13AXRC1/2
HF-R-WL-S-BOX-13AXRP1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewinde-Ausführung Einzelheiten zur Ausführung

-

auf Anfrage RcL-BOX

-

auf Anfrage RpL-BOX

-

auf Anfrage RcM-BOX

-

auf Anfrage RpM-BOX

-

auf Anfrage RcS-BOX

-

auf Anfrage RpS-BOX

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support