• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polybuten-Rohrfittings, Klasse H - R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück UB20L・UB25L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-R-UBL20-13AXRP1/2X20L
HF-R-UBL20-13AXRP1/2X25L
HF-R-UBL25-13AXRP1/2X20L
HF-R-UBL25-13AXRP1/2X25L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Einzelheiten zur Ausführung Größe

-

auf Anfrage L2020L

-

auf Anfrage L2025L

-

auf Anfrage L2520L

-

auf Anfrage L2525L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rp Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support