• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück, Doppelbefestigung (L26・L32)

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück, Doppelbefestigung (L26・L32)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The Polybutene pipe fitting H class-R type water faucet elbow has front and rear flange plates (L26-L32) and is manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-R-WL26-13AXRC1/2
HF-R-WL26-13AXRP1/2
HF-R-WL32-13AXRC1/2
HF-R-WL32-13AXRP1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewinde-Ausführung Einzelheiten zur Ausführung

-

auf Anfrage RcL26

-

auf Anfrage RpL26

-

auf Anfrage RcL32

-

auf Anfrage RpL32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support