• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück, Doppelbefestigung (L85)

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück, Doppelbefestigung (L85)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The Polybutene pipe fitting H class -R type water faucet elbow has front and rear flange plates (L85) and is manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-R-WL85-13AXRC1/2

Teilenummer
HF-R-WL85-13AXRC1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück, Doppelbefestigung (L85), die Teilenummer ist HF-R-WL85-13AXRC1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-R-WL85-13AXRC1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support