Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück mit Außengewinde, Doppelbefestigung (L85)

Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück mit Außengewinde, Doppelbefestigung (L85)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The Polybutene pipe fitting H class-R type water faucet elbow has external threads and front and rear flange plates (L85) and is manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Materials: Bronze
· Applicable fluids: water
· Surface treatment: NPb treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-R-WL-M85-16AXR3/4

Teilenummer
HF-R-WL-M85-16AXR3/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 22 Anschlussgewinde-Ausführung R Gewinde-Nennmaß 3/4B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 16A

Sie befinden sich auf der Seite für Polybuten-Rohrfitting, Klasse H, R-Typ, Wasserhahn-Winkelstück mit Außengewinde, Doppelbefestigung (L85), die Teilenummer ist HF-R-WL-M85-16AXR3/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-R-WL-M85-16AXR3/4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support