• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polybuten-Rohrfittings, Klasse H - R-Typ, Wasserhahnstutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF-R-WS-13AXRC1/2

Teilenummer
HF-R-WS-13AXRC1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Anschlussgewinde-Ausführung Rc Gewinde-Nennmaß 1/2B
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Sie befinden sich auf der Seite für Polybuten-Rohrfittings, Klasse H - R-Typ, Wasserhahnstutzen, die Teilenummer ist HF-R-WS-13AXRC1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF-R-WS-13AXRC1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support