• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polybuten-Rohrfittings, Klasse H - R-Typ, Wasserhahnstutzen (für Wasserkasten)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF-R-WS-BOX-13AXRC1/2
HF-R-WS-BOX-13AXRP1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewinde-Ausführung

-

auf Anfrage Rc

-

auf Anfrage Rp

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Muffe Geeignetes Rohrmaterial Polybuten
Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)(φ) 17 Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NPb-Behandlung Nenn-Ø 13A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support