Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Fittings für Kunststoffrohre, J One Quick-2, Mantelrohr

Fittings für Kunststoffrohre, J One Quick-2, Mantelrohr

[Features]
• Casing pipes designed exclusively for the compatible plastic pipes. The optimal strength (compression resilience and bending elasticity) prevents unevenness and face run-out with bore that could block the flow.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-P-B-IS-25-B
S-P-B-IS-28-B
S-P-B-IS-30-B
S-P-B-IS-36-B
S-P-P-IS-22-P
S-P-P-IS-25-P
S-P-P-IS-28-P
S-P-P-IS-30-P
S-P-P-IS-36-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anwendung Farbe Nenngröße φd
(mm)

-

auf Anfrage Für die WasserversorgungBlau13A30.5

-

auf Anfrage Für die WasserversorgungBlau16A34.0

-

auf Anfrage Für die WasserversorgungBlau16A36.5

-

auf Anfrage Für die WasserversorgungBlau20A42.0

-

auf Anfrage Für die WarmwasserversorgungPink10A,13A27.5

-

auf Anfrage Für die WarmwasserversorgungPink13A30.5

-

auf Anfrage Für die WarmwasserversorgungPink16A34.0

-

auf Anfrage Für die WarmwasserversorgungPink16A36.5

-

auf Anfrage Für die WarmwasserversorgungPink20A42.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Polyethylenrohr

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support