A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Fitting for resin pipe J One Quick 2 fire-resistant tape manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan. Both small and large diameter varieties are available. Type: tape
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BK-KIT-I-IRTW
Ausführung | Band | Spezifikationen | IRTW Länge (L): 2000 mm, Breite (W): 60 mm, Dicke (T): 0,5 mm |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffrohrverbinder J One Quick-2, feuerfestes Band, die Teilenummer ist BK-KIT-I-IRTW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-KIT-I-IRTW.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.