• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Adapter Stutzen mit Innen-/Außengewinde

Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Adapter Stutzen mit Innen-/Außengewinde

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The C core adapter sockets are the core fittings that prevent contact between dissimilar metals. These adapter sockets manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan, are available in two varieties - with external threads or internal threads.
· Material: Steel
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: resin coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-PL-C-AD-ZXS-1
C-PL-C-AD-ZXS-1/2
C-PL-C-AD-ZXS-2
C-PL-C-AD-ZXS-3/4
C-PL-C-AD-ZXS-11/2
C-PL-C-AD-ZXS-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

-

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support