• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Adapter Reduzierstutzen mit Innen-/Außengewinde

Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Adapter Reduzierstutzen mit Innen-/Außengewinde

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The C core adapter reducing socket are the core fittings that prevent contact between dissimilar metals. These sockets manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan, are available in two varieties - with external threads or internal threads.
· Material: Steel
· Applicable fluids: water and air.
· Surface treatment: resin coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-PL-C-AD-ZRXS-3/4X1/2

Teilenummer
C-PL-C-AD-ZRXS-3/4X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffen mit Innen- und Außengewinde
Werkstoff Stahl Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Adapter Reduzierstutzen mit Innen-/Außengewinde, die Teilenummer ist C-PL-C-AD-ZRXS-3/4X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-AD-ZRXS-3/4X1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support