• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Wasserhahn-Winkelstück

Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Wasserhahn-Winkelstück

[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)ZIXS, AD-ZXL, ZIXS or AD-ZXS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-PL-C-(W)ZIL-1
C-PL-C-(W)ZIL-1/2
C-PL-C-(W)ZIL-3/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

-

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support