[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)ZIXS, AD-ZXL, ZIXS or AD-ZXS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-PL-C-(W)ZIS-1/2
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (15A) | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktkorrosionsschutz-Verbindung, C-Kern, Wasserhahnstutzen, die Teilenummer ist C-PL-C-(W)ZIS-1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-(W)ZIS-1/2.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.