• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, CD-Kern, Adapter Winkelstück

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, CD-Kern, Adapter Winkelstück

[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-PL-CD-AD-L-1
C-PL-CD-AD-L-1/2
C-PL-CD-AD-L-2
C-PL-CD-AD-L-3/4
C-PL-CD-AD-L-11/2
C-PL-CD-AD-L-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

auf Anfrage 1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Bronze
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support