• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, CD-Kern, Adapter Reduzierwinkelstück

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, CD-Kern, Adapter Reduzierwinkelstück

[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-PL-CD-AD-RL-3/4X1/2

Teilenummer
C-PL-CD-AD-RL-3/4X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Bronze Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, CD-Kern, Adapter Reduzierwinkelstück, die Teilenummer ist C-PL-CD-AD-RL-3/4X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-CD-AD-RL-3/4X1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support