[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-PL-C-AD-L-1
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Werkstoff | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Winkelstück, die Teilenummer ist C-PL-C-AD-L-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-AD-L-1.
Teilenummer |
---|
C-PL-C-AD-L-11/2 |
C-PL-C-AD-L-11/4 |
C-PL-C-AD-L-2 |
C-PL-C-AD-L-3/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 |
---|---|---|---|---|
- | 11 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
- | 11 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
- | 11 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
- | 11 Arbeitstage | 3/4B (20A) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.