Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzierwinkelstück

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzierwinkelstück

[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-PL-C-AD-RL-3/4X1/2

Teilenummer
C-PL-C-AD-RL-3/4X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Bronze Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzierwinkelstück, die Teilenummer ist C-PL-C-AD-RL-3/4X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-AD-RL-3/4X1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support