[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-PL-C-AD-RS-3/4X1/2
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Bronze | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 3/4B (20A) |
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzierstutzen, die Teilenummer ist C-PL-C-AD-RS-3/4X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-AD-RS-3/4X1/2.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.