• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzier-T-Stück (Typ L)

Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzier-T-Stück (Typ L)

[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-PL-C-AD-RT-L-3/4X1/2

Teilenummer
C-PL-C-AD-RT-L-3/4X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Bronze Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (15A) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bronze-Kernverbinder zum Anschluss von Ausrüstung, C-Kern, Adapter Reduzier-T-Stück (Typ L), die Teilenummer ist C-PL-C-AD-RT-L-3/4X1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-AD-RT-L-3/4X1/2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support